Манометричний клапан, SNV-ST
148B4229
Тип вхідного з’єднання: R, Тип вихідного підключення: Rc, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4
148B4229
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Вентиль SNV-ST Rc1/4-R1/4 I-PACK |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SNV |
| Версія клапана | Стандартна версія |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішній/Зовнішній випуск | ВНУТРІШН. |
| Внутрішній/Зовнішній впуск | Зовнішн. |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | EACTÜVUA |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Колірна фарба | Cr3 / TLP |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Манометричний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Обладнання | Ковпачок |
| Опис продукту | Запірний голчастий клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SNV |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1/4 |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/4 |
| Стандарт з'єднання | ISO 7-1 |
| Тип вихідного підключення | Rc |
| Тип вхідного з’єднання | R |
| Тип продукту | SNV-ST |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.394 Кілограм |
| Bага нетто | 0.37 Кілограм |
| Об'єм | 0.241 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428177160 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |