Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Манометричний клапан, SNV-ST

148B4225

Тип вхідного з’єднання: NPT, Тип вихідного підключення: NPT, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description??????? SNV-ST 3/8FPT-3/8FPT I-PACK
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаСтандартна версія
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішній/Зовнішній випускВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впускВНУТРІШН.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUA
Ідентичний продукт148B4572
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки30 шт.
Колірна фарбаCr3 / TLP
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Тип вихідного підключенняNPT
Тип вхідного з’єднанняNPT
Тип продуктуSNV-ST
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.42 Кілограм
Bага нетто0.39 Кілограм
Об'єм0.689 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428177207
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми