Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Манометричний клапан, SNV-ST

148B3876

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SNV
Версія клапанаРозширене відгалуження
Внутрішній/Зовнішній випускЗовнішн.
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]76 °F
Довжина впуску [дюйм]4 дюйм
Довжина впуску [мм]100 мм
ДозволиEACTÜVUA
Ідентичний продукт148B3874
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки30 шт.
Колірна фарбаCr3 / TLP
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]140.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2030 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуМанометричний клапан
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SNV
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2 A
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняEN 10220ISO 228-1
Тип вихідного підключенняG
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSNV-ST
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто630.362 Грам
Bага нетто590.514 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162974469