Манометричний клапан, SNV-ST
148B3874
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: G
148B3874
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SNV |
| Версія клапана | Розширене відгалуження |
| Внутрішній/Зовнішній випуск | Зовнішн. |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 76 °F |
| Довжина впуску [дюйм] | 4 дюйм |
| Довжина впуску [мм] | 100 мм |
| Дозволи | EACTÜVUA |
| Ідентичний продукт | 148B3876 |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Колірна фарба | Cr3 / TLP |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Манометричний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Обладнання | Ковпачок |
| Опис продукту | Запірний голчастий клапан |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SNV |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1/2 A |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Стандарт з'єднання | EN 10220ISO 228-1 |
| Тип вихідного підключення | G |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | SNV-ST |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.793 Кілограм |
| Bага нетто | 0.625 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.315 Літр |
| EAN/UPC | 5715162974353 |