Манометричний клапан, SNV-ST
148B3699
Тип вхідного з’єднання: G, Тип вихідного підключення: G, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/2 A
148B3699
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNV-ST G1/2 MAN -G1/2 65 bar M/06 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SNV |
| Версія клапана | Стандартна версія |
| Внутрішній/Зовнішній випуск | Зовнішн. |
| Внутрішній/Зовнішній впуск | Зовнішн. |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 200 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Додаткова інформація | З'єднувачі манометра |
| Дозволи | EACTÜVUA |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Колірна фарба | Cr3 / TLP |
| Коментарі | З'ЄДНАННЯ МАНОМЕТРА |
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Манометричний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Обладнання | Ковпачок |
| Опис продукту | Запірний голчастий клапан |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SNV |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1/2 A |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 A |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Тип вихідного підключення | G |
| Тип вхідного з’єднання | G |
| Тип продукту | SNV-ST |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.732 Кілограм |
| Bага нетто | 0.524 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.42 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |