Манометричний клапан, SNV
027X0233
Тип вхідного з’єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 1/4, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027X0233
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Матеріал корпусу | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Манометричний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 |
| Тип вхідного з’єднання | NPT |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | SNV |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.62 Кілограм |
| Bага нетто | 0.62 Кілограм |
| Об'єм | 2.612 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428813907 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |