SNV Gauge valves

Сітчастий фільтр, SNV-ST

027X0153

Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [дюйм]: 1/4, Позначення типу: Дренажний комплект

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фільтраСтандартна версія
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСітчастий фільтр
Характеристики виробу
Значення
НапрямокКутовий
Опис продуктуЗапірний голчастий клапан
Позначення типуДренажний комплект
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.1
Тип вхідного з’єднанняNPT
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуSNV-ST
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.72 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм2.612 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428487542
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми