Danfoss logo
BM valve, with cap

Відсічний мембранний клапан, BML 12s

009G0249

Тип вхідного з’єднання: ПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ, Тип вихідного підключення: ПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ, Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапірний вентиль BML 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до клапана BM/GBC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини12
Діапазон температури [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-55 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-67 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACLLC CDC TYSK
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Значення Cv [гал/хв]1.730 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.500 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]36.4 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]528.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBML/BMT
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуВідсічний мембранний клапан
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
ОбладнанняУщільнювальний ковпачок
Оцінка джерела запалювання EN13463-3Так
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до клапана BM/GBC
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий діапазон [бар] [Макс.]21 бар
Робочий діапазон [бар] [Мін.]-1 бар
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]304 фунт-сила на дюйм²
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]-14 фунт-сила на дюйм²
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [мм]12.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ
Тип вхідного з’єднанняПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ
Тип продуктуBML 12s
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.516 Кілограм
Bага нетто0.494 Кілограм
Об'єм1.615 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428288408
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми