Відсічний мембранний клапан, BML 12s
009G0248
Тип вхідного з’єднання: ПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ, Тип вихідного підключення: ПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ, Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12
009G0248
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запірний вентиль BML 12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до клапана BM/GBC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Група рідини | 12 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -67 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Значення Cv [гал/хв] | 1.730 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 1.500 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 406 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 36.4 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 528.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | BML/BMT |
| Назва дозвільного файлу UL | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Відсічний мембранний клапан |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Обладнання | Ручний маховик |
| Оцінка джерела запалювання EN13463-3 | Так |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до клапана BM/GBC |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий діапазон [бар] [Макс.] | 21 бар |
| Робочий діапазон [бар] [Мін.] | -1 бар |
| Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 304 фунт-сила на дюйм² |
| Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | -14 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір виходу [мм] | 12.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 12.00 мм |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип вихідного підключення | ПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ |
| Тип вхідного з’єднання | ПАЙКА, ODF З ПОДОВЖЕНИМИ КІНЦЯМИ |
| Тип продукту | BML 12s |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.516 Кілограм |
| Bага нетто | 0.496 Кілограм |
| Об'єм | 1.615 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047131 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |