Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Відсічний мембранний клапан, BML 15s

009G0162

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапірний вентиль BML 15S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до клапана BM/GBC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Група рідини12
Діапазон температури [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-67 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Значення Cv [гал/хв]2.540 ґал/хв
Значення Kv [м/год]2.200 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]36.4 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]528.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPBML/BMT
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуВідсічний мембранний клапан
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIP4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
ОбладнанняРучний маховик
Оцінка джерела запалювання EN13463-3Так
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до клапана BM/GBC
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий діапазон [бар] [Макс.]21 бар
Робочий діапазон [бар] [Мін.]-1 бар
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]304 фунт-сила на дюйм²
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]-14 фунт-сила на дюйм²
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуBML 15s
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.79 Кілограм
Bага нетто0.7 Кілограм
Об'єм1.615 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422006220
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми