Запчастина, KV 12, Гвинт із зворотною різьбою
034L0208
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: KV 12, Позначення типу: Гвинт із зворотною різьбою, Стопорний гвинт
034L0208
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KV 12KV 15KV 22 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів KV |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 108 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Стопорний гвинт |
| Позначення типу | Гвинт із зворотною різьбою |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.628 Кілограм |
| Bага нетто | 0.627 Кілограм |
| Об'єм | 0.989 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |