Набір до QDV 15 зварний, QDV 15
148H3452
Набір до QDV 15 зварний, Використання для продукту: QDV 15, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
148H3452
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір до QDV 15 зварний |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | QDV 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Drain valve spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Welding connector |
| Позначення типу | Комплект приварних з'єднувачів |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.127 Кілограм |
| Bага нетто | 0.121 Кілограм |
| Об'єм | 0.052 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401449 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |