Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Фільтруючий мішок до FIA 65 50 мкм, FIA 65

148H3151

Фільтруючий мішок до FIA 65 50 мкм, Використання для продукту: FIA 65, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 24

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтруючий мішок до FIA 65 50 мкм
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуFIA 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки24 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продукту21/2дюйма 50мкм
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFilter element
Позначення типуРукав фільтра
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.089 Кілограм
Bага нетто0.083 Кілограм
Об'єм0.428 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428284219
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми