Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R290
068U7287
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 0.94, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
068U7287
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 31.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 мм |
| Дозволи | EACUAUL |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Біметал: сталь/мідь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номер досьє SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 0.27 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 0.94 кВт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір клапанного вузла | 1 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 5.70 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 10.30 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TUBE |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R290 |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалона |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.16 Кілограм |
| Bага нетто | 0.127 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255187967 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |