Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7216

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 14.3, Pressure equalization: Externally equalized

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Аксесуари продуктуTXV accessories
Вирівнювання тискуExternally equalized
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїExpansion valves
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.0 in
Довжина капілярної трубки [мм]800 mm
ДозволиEACUAUL
Індикатор напрямку потокуLaser engraved 1-way arrow
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 pc
Макс. робочий тиск [бар]34.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 psig
Матеріал з'єднанняBi-metal: Steel/copper
Матеріал корпусуStainless steel
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуThermostatic expansion valve
Налаштування перегрівуAdjustable
НапрямокStraightway
Напрямок потокуSingle-flow
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїNo
Продуктивність клапанного вузла [TR]4.07 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]14.30 kW
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір клапанного вузла9
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняSolder, ODF
Тип вхідного з’єднанняSolder, ODF
Тип підключення вирівнюванняSolder, ODF
Тип продуктуTUBE
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Формат упаковкиIndustrial pack
ХолодоагентиR290
Частини в комплектіBulb strap

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.164 Кілограм
Bага нетто0.132 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255012214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm