Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | TXV accessories |
| Вирівнювання тиску | Externally equalized |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Expansion valves |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | -15 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 5 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 31.0 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 800 mm |
| Дозволи | EACUAUL |
| Індикатор напрямку потоку | Laser engraved 1-way arrow |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 45 pc |
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 psig |
| Матеріал з'єднання | Bi-metal: Steel/copper |
| Матеріал корпусу | Stainless steel |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Назва продукту | Thermostatic expansion valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перегріву | Adjustable |
| Напрямок | Straightway |
| Напрямок потоку | Single-flow |
| Номер досьє SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(c) |
| Придатний до експлуатації | No |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 0.41 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 1.46 kW |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір клапанного вузла | 3 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип вихідного підключення | Solder, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Solder, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | Solder, ODF |
| Тип продукту | TUBE |
| Точка MOP [°C] | -10 °C |
| Точка MOP [°F] | 14 °F |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | MOP 35 |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Холодоагенти | R290 |
| Частини в комплекті | Bulb strap |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.165 Кілограм |
| Bага нетто | 0.131 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |