Danfoss logo
TR6 Valve

Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R32

067L5997

Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 6, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 32.3, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 9.2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Варіант випускного фітингу067U0087
Варіант впускного фітингу067U0087
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Дизайн портуБалансувальний канал
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]15 °F
Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми]24.3 дюйм
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
Дозволиc UL us
Зворотний клапанYes
Кількість на формат упаковки18 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність клапанного вузла [TR]9.20 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]32.30 кВт
РегульовнийТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір клапанного вузла6
Статичний перегрів (SS) [°C]2.99 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]5.38 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняКАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ.
Тип продуктуTR 6
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]LAH
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR32

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.387 Кілограм
Bага нетто0.357 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми