Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Термостатичний розширювальний клапан, TR 6, R410A

067L5958

Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Розмір клапанного вузла: 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Варіант випускного фітингу067U0087
Варіант впускного фітингу067U0087
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Дизайн портуБалансувальний канал
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]15 °F
Довж. капілярної трубки вирівнювання [дюйми]24.3 дюйм
Довжина капілярної трубки [дюйм]31.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]800 мм
Додаткова інформаціяРегульовний
Дозволиc UL us
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]147.7 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагентиR410A
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Зворотний клапанYes
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Назва дозвільного файлу ULSA7200
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Номінальна продуктивність R32 [TR]6.40 TR
Номінальна продуктивність R32 [кВт]22.50 кВт
Номінальна продуктивність R410A [TR]6.00 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]21.10 кВт
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
РегульовнийТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Розмір клапанного вузла6
Статичний перегрів (SS) [°C]3.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]5.40 °F
Температура елемента, макс. [°C]100 °C
Температура елемента, макс. [°F]212 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняКАПІЛЯР. ТРУБКА, РОЗВАЛЬЦЬОВ.
Тип продуктуTR 6
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]LAH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR410A
Частини в комплекті1 Aeroquip, гніздовий роз'єм 5/8дюйма1 гніздовий роз’єм Chatleff ¾ дюйма1 різьбовий патрубок ⅜ дюймаХомут кріплення термобалонаІнструкції з монтажуІзоляційна стрічка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.581 Кілограм
Bага нетто0.58 Кілограм
Об'єм1.721 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428120043
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми