Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R134a; R513A

067N5084

Діапазон температур [°C]: -10 - 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 87, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостатичний розшир. клапан TGE 25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]15 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]118.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA
Затверджені UL холодагентиR134aR513A
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки6 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]25.00 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]87.00 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм]6 мм
Розмір виходу [мм]28.00 мм
Розмір впуску [мм]22.00 мм
Розмір клапанного вузла40
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Температура елемента, макс. [°C]110 °C
Температура елемента, макс. [°F]230 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTGE
Точка MOP [°C]20 °C
Точка MOP [°F]68 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 70
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134aR513A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.092 Кілограм
Bага нетто0.96 Кілограм
Об'єм3.233 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми