Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R134a; R513A
067N5011
Діапазон температур [°C]: -25 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 37, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
067N5011
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостатичний розшир. клапан TGE 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -15 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 59.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1500 мм |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR513A |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Так |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 711 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Напрямок | Прямий |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номер досьє SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Продуктивність клапанного вузла [TR] | 10.00 TR |
| Продуктивність клапанного вузла [кВт] | 37.00 кВт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір виходу [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 5/8 in |
| Розмір клапанного вузла | 16 |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Температура елемента, макс. [°C] | 110 °C |
| Температура елемента, макс. [°F] | 230 °F |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип підключення вирівнювання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TGE |
| Точка MOP [°C] | 15 °C |
| Точка MOP [°F] | 60 °F |
| Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] | MOP 55 |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R134aR513A |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалона |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.758 Кілограм |
| Bага нетто | 0.627 Кілограм |
| Об'єм | 2.589 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428324113 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |