Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R410A

067N3175

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 24, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостатичний розшир. клапан TGE 6.5, п
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA
Затверджені UL холодагентиR410A
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Ідентичний продукт067N3155
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]6.50 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]24.00 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Розмір виходу [дюйм]7/8 in
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Розмір клапанного вузла6
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Температура елемента, макс. [°C]110 °C
Температура елемента, макс. [°F]230 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTGE
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR410A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.461 Кілограм
Bага нетто0.37 Кілограм
Об'єм1.584 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428141109
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми