Danfoss logo
Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R134a; R513A-product-details

Термостатичний розширювальний клапан, TGE, R134a; R513A

067N0179

Діапазон температур [°C]: -25 - 20, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 51, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTGE 15 ExpansionValve Solder I/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]68 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-13 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACUA
Затверджені UL холодагентиR134aR513A
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки8 шт.
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]15.00 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]51.00 кВт
Розмір вирівнювання [мм]6 мм
Розмір виходу [мм]28.00 мм
Розмір впуску [мм]22.00 мм
Розмір клапанного вузла21
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Температура елемента, макс. [°C]110 °C
Температура елемента, макс. [°F]230 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTGE
Точка MOP [°C]25 °C
Точка MOP [°F]77 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 90
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR513A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.74 Кілограм
Bага нетто0.643 Кілограм
Об'єм2.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255289753
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми