Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-2, R717
068G6133
Діапазон температур [°C]: -20 - 30, Номінальна продуктивність R717 [кВт]: 7, Матеріал корпусу: Чавун GGG40.3, Тип з'єднання: Зварний фланець, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
068G6133
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостатичний розшир. клапан TEA 20-2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Аксесуари продукту | Фланці |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 86 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 192.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 5000 мм |
| Дозволи | EACUA |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Конектор вирівнювання | Приварний ніпель 6,5мм |
| Макс. робочий тиск [бар] | 19.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 276 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 28.5 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 413.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Чавун GGG40.3 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TEA TEAT |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Номінальна продуктивність R717 [TR] | 2.0 TR |
| Номінальна продуктивність R717 [кВт] | 7.0 кВт |
| Опис продукту | Термостатичний розшир. клапан |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до ТРВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Тип з'єднання | Зварний фланець |
| Тип підключення вирівнювання | M |
| Тип продукту | TEA 20-2 |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Переохолодження = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
| Частини в комплекті | Приварний ніпель |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.442 Кілограм |
| Bага нетто | 2.442 Кілограм |
| Об'єм | 6.248 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086437 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |