Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичний розширювальний клапан, TEA 85-33, R717

068G6007

Діапазон температур [°C]: -50 - 0, Номінальна продуктивність R717 [кВт]: 115, Матеріал корпусу: Чавун GGG40.3, Тип з'єднання: Зварний фланець, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостатичний розшир. клапан TEA 85-33
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуФланці
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]0 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]32 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]192.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]5000 мм
ДозволиEACUA
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Конектор вирівнюванняПриварний ніпель 6,5мм
Макс. робочий тиск [бар]19.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]276 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]28.5 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]413.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЧавун GGG40.3
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Номінальна продуктивність R717 [TR]33.0 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт]115.0 кВт
Опис продуктуТермостатичний розшир. клапан
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Тип з'єднанняЗварний фланець
Тип підключення вирівнюванняM
Тип продуктуTEA 85-33
Умови ном. продукт. [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Умови ном. продукт. [SI]Переохолодження = 4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717
Частини в комплектіПриварний ніпель

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.142 Кілограм
Bага нетто2.7 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422043768
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми