Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-20

027X0381

Тип з'єднання: NPT, Частини в комплекті: Фланець

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Номер досьє SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Опис продуктуТермостатичний розшир. клапан
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуTEA 20-20
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіФланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.001 Кілограм
Bага нетто2.881 Кілограм
Об'єм15.183 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424504830
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми