Термостатичний розширювальний клапан, TEA 85-85, R717
027X0341
Діапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Частини в комплекті: Фланець
027X0341
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TEA 85-85, 3/4" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TEA TEAT |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Номер досьє SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Опис продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Стандарт з'єднання | ANSI B 16.11 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип продукту | TEA 85-85 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
| Частини в комплекті | Фланець |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.52 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 15.183 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971256 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |