Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-5, R717

027X0332

Діапазон температур [°C]: -50 - 0, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Частини в комплекті: Фланець

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 20-5, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Номер досьє SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Опис продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуTEA 20-5
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717
Частини в комплектіФланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.42 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм15.822 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428930734
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми