Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-1

027X0329

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Частини в комплекті: Фланець

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 20-1, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Опис продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуTEA 20-1
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіФланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.25 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм15.183 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428926867
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми