Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-2, R717
027X0319
Діапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Частини в комплекті: Фланець
027X0319
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TEA TEAT |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Номер досьє SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Опис продукту | Електричний розширювальний клапан |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Стандарт з'єднання | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип продукту | TEA 20-2 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
| Частини в комплекті | Фланець |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.42 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 15.822 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880190 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |