Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичний розширювальний клапан, TEA 85-33, R717

027X0264

Діапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Частини в комплекті: Фланець

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-20 °C
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Номер досьє SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Опис продуктуЕлектричний розширювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Стандарт з'єднанняANSI B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуTEA 85-33
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717
Частини в комплектіФланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.52 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм26.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми