Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-20, R717

027X0229

Діапазон температур [°C]: -20 - 30, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Частини в комплекті: ¼ дюйм. роз’єм манометра

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Номер досьє SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Опис продуктуТермостатичний розшир. клапан
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуTEA 20-20
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717
Частини в комплекті¼ дюйм. роз’єм манометра

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.34 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм15.183 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428492119
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми