Danfoss logo
TD1 AW fixed

Термостатичний розширювальний клапан, TDE 1, R134a; R513A

068N5699

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 2.83, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve AW I/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-15 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]30.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]750 мм
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACLLC CDC TYSK
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]36.7 фунт-сила на дюйм²
Збалансований порт [Так/Ні]Ні
Індикатор напрямку потокуШтампована стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки32 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Назва дозвільного файлу ULSA7200
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
НапрямокКутовий
Характеристики виробу
Значення
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Продуктивність клапанного вузла [TR]0.81 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт]2.83 кВт
РегульовнийНВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [мм]6 мм
Розмір виходу [мм]10.00 мм
Розмір впуску [мм]8.00 мм
Розмір клапанного вузла4
Статичний перегрів (SS) [°C]3.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]5.40 °F
Температура елемента, макс. [°C]100 °C
Температура елемента, макс. [°F]210 °F
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип підключення вирівнюванняПайка, ODF
Тип продуктуTDE 1
Точка MOP [°C]20 °C
Точка MOP [°F]68 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 70
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ФільтрВбудован.
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR513A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.176 Кілограм
Bага нетто0.152 Кілограм
Об'єм0.474 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424230234
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми