Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Корпус для розширювального клапана, TEH, Пайка, ODM, Пайка, ODM

067G4004

Напрямок: Кутовий, Використання для продукту: TE 55; TQ 55, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус T55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Використання для продуктуTE 55TQ 55
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
ДозволиLLC CDC TYSK
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTE
Назва програми частинTE 55TQ 55
Назва продуктуКорпус для розширювального клапана
НапрямокКутовий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1 3/8 in
Розмір впуску [дюйм]1 1/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODM
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуTEH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіГвинтишайби

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.532 Кілограм
Bага нетто0.51 Кілограм
Об'єм0.662 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428322386
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми