Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

Корпус для розширювального клапана, TEH, Пайка, ODM, 28.00 мм, Пайка, ODM, 35.00 мм

067G4001

Напрямок: Прямий, Використання для продукту: TE 55; TQ 55, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [мм]: 28, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [мм]: 35

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус TE55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Використання для продуктуTE 55TQ 55
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
ДозволиLLC CDC TYSK
Збалансований порт [Так/Ні]Так
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTE
Назва програми частинTE 55TQ 55
Назва продуктуКорпус для розширювального клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номер досьє SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]35.00 мм
Розмір впуску [мм]28.00 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODM
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODM
Тип продуктуTEH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіГвинтишайби

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.634 Кілограм
Bага нетто0.61 Кілограм
Об'єм0.704 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми