Корпус для розширювального клапана, TEH, Пайка, ODF, 22.00 мм, Пайка, ODM, 28.00 мм
067B4037
Напрямок: Кутовий, Використання для продукту: TE 5, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [мм]: 28
067B4037
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Корпус для клапана TE5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Використання для продукту | TE 5 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Дозволи | LLC CDC TYSK |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Ні |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | TE |
| Назва програми частин | TE 5 |
| Назва продукту | Корпус для розширювального клапана |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до ТРВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 28.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 22.00 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODM |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TEH |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Гвинтишайби |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.353 Кілограм |
| Bага нетто | 0.331 Кілограм |
| Об'єм | 0.319 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286299 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |