Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Корпус для розширювального клапана, TEH, ФЛАНЕЦЬ, ФЛАНЕЦЬ

067B4025

Напрямок: Прямий, Використання для продукту: TQ 12; TE 12, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Тип вихідного підключення: ФЛАНЕЦЬ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус TE12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуФланціКомплектуючі до ТРВ
Використання для продуктуTE 12TQ 12
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
ДозволиLLC CDC TYSK
Збалансований порт [Так/Ні]Ні
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки16 шт.
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTE
Назва програми частинTE 12TQ 12
Назва продуктуКорпус для розширювального клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]7/8 in
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Тип вихідного підключенняФЛАНЕЦЬ
Тип вхідного з’єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуTEH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіГвинтишайби

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.49 Кілограм
Bага нетто0.6 Кілограм
Об'єм0.854 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми