Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Корпус для розширювального клапана, TEH, Пайка, ODF, Пайка, ODM

067B4021

Напрямок: Прямий, Використання для продукту: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпусTE 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Використання для продуктуTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
ДозволиLLC CDC TYSK
Збалансований порт [Так/Ні]Ні
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки32 шт.
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTE
Назва програми частинTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Назва продуктуКорпус для розширювального клапана
НапрямокПрямий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1 1/8 in
Розмір впуску [дюйм]7/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODM
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуTEH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіГвинтишайби

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.586 Кілограм
Bага нетто0.52 Кілограм
Об'єм0.333 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428321228
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми