Корпус для розширювального клапана, TEH, Пайка, ODF, 22.00 мм, Пайка, ODM, 28.00 мм
067B4017
Напрямок: Кутовий, Використання для продукту: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [мм]: 28
067B4017
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Корпус TE12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Використання для продукту | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Дозволи | LLC CDC TYSK |
| Збалансований порт [Так/Ні] | Ні |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | TD/TDE1 |
| Назва програми частин | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Назва продукту | Корпус для розширювального клапана |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до ТРВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 28.00 мм |
| Розмір впуску [мм] | 22.00 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODM |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | TEH |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | Гвинтишайби |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.404 Кілограм |
| Bага нетто | 0.382 Кілограм |
| Об'єм | 0.315 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321198 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |