Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Корпус для розширювального клапана, TEH, Пайка, ODF, Пайка, ODF

067B4011

Напрямок: Кутовий, Використання для продукту: TE 5, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус T-TE5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Використання для продуктуTE 5
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
ДозволиLLC CDC TYSK
Збалансований порт [Так/Ні]Ні
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки32 шт.
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTE
Назва програми частинTE 5
Назва продуктуКорпус для розширювального клапана
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]7/8 in
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуTEH
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіГвинтишайби

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.292 Кілограм
Bага нетто0.271 Кілограм
Об'єм0.319 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428321150
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми