Елемент для розширювального клапана, TE 12, R407F/R407A
067B3532
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням
067B3532
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термост. елемент TE 12 N |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 118.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 3000 мм |
| Дозволи | EACLLC CDC TYSK |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 400 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Назва програми частин | TE 12 |
| Назва продукту | Елемент для розширювального клапана |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Номер досьє SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Позначення типу | Елемент |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до ТРВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Тип підключення вирівнювання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | TE 12 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R407F/R407A |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалонаПрокладкаУщільнювальне кільцеKey |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.624 Кілограм |
| Bага нетто | 0.489 Кілограм |
| Об'єм | 2.138 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915205 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |