Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Елемент для розширювального клапана, TE 5, R404A/R507A

067B3358

Діапазон температур [°C]: -40 - -15, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермост. елемент TES-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]-15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]5 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]118.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTE 5
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
Номер досьє SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Позначення типуЕлемент
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Тип підключення вирівнюванняРозвальцьов.
Тип продуктуTE 5
Точка MOP [°C]-10 °C
Точка MOP [°F]15 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 45
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR404A/R507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.516 Кілограм
Bага нетто0.44 Кілограм
Об'єм1.645 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428148986
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми