Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Елемент для розширювального клапана, TE 20, R134a

067B3293

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермост. елемент TEN 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]118.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки9 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Назва програми частинTE 20
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
Номер досьє SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Позначення типуЕлемент
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Тип підключення вирівнюванняРозвальцьов.
Тип продуктуTE 20
Точка MOP [°C]15 °C
Точка MOP [°F]60 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 55
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.704 Кілограм
Bага нетто0.61 Кілограм
Об'єм2.254 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми