Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R448A; R449A
068Z3733
Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням
068Z3733
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостатичний розшир. клапан T 2, пром. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ТРВ |
| Вирівнювання тиску | З внутрішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 10 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 59.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1500 мм |
| Дозволи | EACUA |
| Ідентичний продукт | 068Z3729 |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | ЛатуньМідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Назва програми частин | T2/TE2 |
| Назва продукту | Термостатичний розширювальний клапан |
| Налаштування перегріву | Регульовний |
| Напрямок | Кутовий |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до ТРВ |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Статичний перегрів (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статичний перегрів (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип вихідного підключення | ПРИПІЙ |
| Тип вхідного з’єднання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | T 2 |
| Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Умови номін. прод. Діапазон N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R448AR449A |
| Частини в комплекті | Хомут кріплення термобалона |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.284 Кілограм |
| Bага нетто | 0.272 Кілограм |
| Об'єм | 0.5 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962056 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |