Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Термостатичний розширювальний клапан, T 2, R404A/R507A

068Z3427

Діапазон температур [°C]: -60 - -25, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостатичний розшир. клапан T 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тискуЗ внутрішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРозширювальні клапани
Група рідини2
Діапазон температури [°F] [Макс.]-15 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-75 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]59.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]1500 мм
ДозволиEACUA
Ідентичний продукт068Z3645
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки20 шт.
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Матеріал корпусуЛатунь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва програми частинT2/TE2
Назва продуктуТермостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегрівуРегульовний
НапрямокКутовий
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(c)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Статичний перегрів (SS) [°C]4.00 °C
Статичний перегрів (SS) [°F]7.20 °F
Тип вихідного підключенняПРИПІЙ
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуT 2
Точка MOP [°C]-20 °C
Точка MOP [°F]-5 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.]MOP 30
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR404A/R507A
Частини в комплектіХомут кріплення термобалона

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.3 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Об'єм0.489 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422124610
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми