ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICSH 32

148X1277

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вхідного підключення [мм]32.00 мм
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1 1/4 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICSH 32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.877 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428533416
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми