• Увійти
Danfoss logo
  • Продукція
  • Product configurators
  • Інструменти
  • Центр знань
  • Де придбати
  • Підтримка
  • Home
  • Продукція
  • Кліматичні рішення для охолодження
  • Клапани
  • Регулюючі та запірні клапани

Регулюючі та запірні клапани

  • Клапани з електроприводом category image

    Клапани з електроприводом

  • Компоненти для клапанів з електроприводом category image

    Компоненти для клапанів з електроприводом

  • Клапани з сервоприводом category image

    Клапани з сервоприводом

  • Components for Pilot operated servo valves category image

    Components for Pilot operated servo valves

  • Mechanical pressure regulating valves category image

    Mechanical pressure regulating valves

    Mechanical pressure regulating valves help control key system pressures in cold rooms and other refrigeration applications.
    In cold room systems, they are used to support stable evaporating conditions, protect compressors during demanding operating periods, and help maintain the right condensing and receiver pressure where needed.
    The range covers several pressure-regulating functions across refrigeration and air conditioning systems, including evaporator pressure regulation, crankcase pressure regulation, condensing and receiver pressure regulation, and compressor discharge pressure control.
    Mechanical pressure regulating valves are also used in refrigeration and air conditioning systems more broadly, including systems with air-cooled condensers, water chillers, heat-recovery applications, and selected industrial refrigeration duties

  • Клапани контролю температури category image

    Клапани контролю температури

  • 2-step Solenoid Valves (ICLX) category image

    2-step Solenoid Valves (ICLX)

  • Eco-Damper, ICC/ICD Check valve category image

    Eco-Damper, ICC/ICD Check valve

  • Hot gas powered on/off valve category image

    Hot gas powered on/off valve

  • Про компанію Danfoss
  • Зв’яжіться з нами
  • Примітки до версії
  • Політика конфіденційності
  • Умови користування
  • Загальна інформація
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram