Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICSH 40, 40.00 мм, Зварювання врозтруб

027H4307

Тип вхідного з’єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Розмір вхідного підключення [мм]: 40, Значення Kv [м/год]: 27

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSH 40 SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Версія клапанаСтандартна версія
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUAUL
Значення Cv [гал/хв]31.000 ґал/хв
Значення Kv [м/год]27.000 м³/год
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуКлапан з сервоприводом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Розмір вихідного підключення [мм]40.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Розмір вхідного підключення [мм]40.00 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип вихідного підключенняЗварювання врозтруб
Тип вхідного з’єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICSH 40
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.91 Кілограм
Bага нетто7.168 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.68 Літр
EAN/UPC5702428003223