Сервоклапан з пілотним керуванням, ICSH 32, 32.00 мм, Стикове зварювання
027H3378
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Розмір вхідного підключення [мм]: 32, Значення Kv [м/год]: 17
027H3378
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICSH 32 ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Версія клапана | Стандартна версія |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | EACTÜVUAUL |
| Значення Cv [гал/хв] | 20.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 17.000 м³/год |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Клапан з сервоприводом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 32.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 32.00 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | ICSH 32 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.61 Кілограм |
| Bага нетто | 5.792 Кілограм |
| Об'єм | 8.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428003216 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |