ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 65

148X1376

Тип з'єднання: Пайка, Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Верхня кришка: Привод

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришкаПривод
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]20.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуЕлектромагнітний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 5/8 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.22
Тип з'єднанняПайка
Тип продуктуICS 65
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.413 Кілограм
Bага нетто15.222 Кілограм
Об'єм68.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424286552
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми