ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-15-O

148X1247

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор тиску на виході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICS 25-15-O
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.257 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428513128
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми